MU9OYUVOG

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
połączenie
CONNECTION
projekt
DESIGN
średnica
DIAMETER
pokrętło
HANDWHEEL
wartość kv m3h
KV_VALUE_M3H
producent
MANUFACTURER
materiał
MATERIAL
głowica materiału
MATERIAL_HEAD
media
MEDIA
zakres ciśnienia
PRESSURE_RANGE
produkt
PRODUCT
cecha produktu
PRODUCT_FEATURE
pieczęć
SEAL
wrzeciono
SPINDLE
temperatura
TEMPERATURE
1
MU9OYUVOG
gwint wewnętrzny
wykonanie bloku
1 cal
blacha stalowa
2,20
NieRuf
stal nierdzewna 1.4571
stal nierdzewna 1.4571
para
do maks. 200 bar
zawór iglicowy do pary
Do precyzyjnej kontroli mediów. Idealny do kontroli przepływu w systemie. Odpowiedni do pary wodnej.
Grafit
stal nierdzewna 1.4571
do maks. +250°C
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerMU9OYUVOG
Ostatnia aktualizacja30.09.2024 14:45:27
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberMU9OYUVOG